跳至主要内容

FCT Products

零件编号
1727040151
类别
D-Sub Contacts

FCT High Power Contact, Female, Straight, Crimp, 0.80µm Gold Mating Plating, 0.20µm Gold Termination Plating, Split Tine, 20.0A, 14-12 AWG,

Physical Specifications

durabilityMatingCyclesMin
500
gender
Female
materialContact
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold over Nickel
materialPlatingTermination
Gold over Nickel
materialRetainingClip
Copper Alloy
netWeight
2.000/g
orientation
Straight
packagingType
Bag
platingMinMating
0.800µm
platingMinTermination
0.200µm
temperatureRangeOperating
-55° to +155°C
terminationStyle
Crimp
wireSizeAwg
12,14

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
20.0A

关键字: 172704-0151, 1727040151

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 3; 34; 33
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
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) SCIP:6b5d1615-73ef-48ef-b0d8-1a11d6690040
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
FCT Products - 1727040151 - Image 1 FCT Products - 1727040151 - Image 2 FCT Products - 1727040151 - Image 3 FCT Products - 1727040151 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系