跳至主要内容

EdgeMate

零件编号
1721590609
类别
Card Edge Connectors

3.96mm Pitch EdgeMate Wire-to-Board Edge Card Connector, Female, Nylon 6/6, White, UL94-V2, with Positive Lock, 9 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
9
circuitsMaximum
9.0
colorResin
White
durabilityMatingCyclesMax
25
edgeCardThickness
N/A
entryAngle
90° Angle (Side Entry)
flammability
94V-2
keyingToMatingPart
Yes
materialPlatingMating
N/A
materialResin
Nylon
netWeight
3.500/g
orientation
Right Angle
packagingType
Bag
panelMount
No
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
1.57mm
pitchMatingInterface
3.96mm
polarizedToMatingPart
Polarizing Ribs
powerSignalConfiguration
9p - 0s
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C,-40° to +80°C
terminationInterfaceStyle
Straddle Mount-Edge Card

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
7.0A
dataRate
Unrated
highPowerBay300AOrMore
No
voltageMaximum
250V

关键字: 172159-0609, 1721590609

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
EdgeMate - 1721590609 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系