跳至主要内容
零件编号
1715767235
类别
Backplane Connectors

Physical Specifications

Circuits Loaded
216
Circuits Maximum
216.0
Color Resin
Black
Durability Mating Cycles Max
200
First Mate Last Break
No
Flammability
94V-0
Guide To Mating Part
Yes
Keying To Mating Part
No
Material Metal
High Performance Alloy (HPA)
Material Plating Mating
Gold
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
High Temperature Thermoplastic
Net Weight
46.363/g
Number Of Columns
12
Number Of Pairs
6
Number Of Rows
18.0
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Tray
Pcb Locator
No
Pcb Retention
Yes
Pcb Thickness Recommended
1.00mm
Pc Tail Length
1.40mm
Pitch Mating Interface
1.90mm
Pitch Termination Interface
1.90mm
Plating Min Mating
0.762µm
Polarized To Pcb
Yes
Stackable
No
Temperature Range Operating
-55° to +85°C
Termination Interface Style
Through Hole - Compliant Pin

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
0.75A
Data Rate
25.0 Gbps
Impedance
100Ω
Shielded
No
Shield Type
N/A
Voltage Maximum
30V AC (RMS)/DC

关键字: 171576-7235, 1715767235

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 1715767235 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系