跳至主要内容
零件编号
1552400046
类别
Industrial Cable

Physical Specifications

Bending Radius Minimum
> 10xOD
Cable Length
300.0m
Circuits Loaded
5
Color Cable Jacket
Orange
Insulation
PVC
Material Outer Jacket
TPE
Net Weight
0.010/g
Outer Jacket Diameter
5.80mm
Packaging Type
Reel
Temperature Range Operating
-40° to +105°C
Wire Cable Type
UL Listed PLTC
Wire Size Awg
22
Wire Size Mm
0.34

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
Contact Molex
Voltage Maximum
300V

关键字: 155240-0046, 1552400046
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
 - 1552400046 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系