跳至主要内容

Premo-Flex FFC Jumper

零件编号
153660746
类别
Flat-Flexible Cable (FFC)

0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper, Opposite Side Contacts (Type D), 51.00mm Cable Length, Tin (Sn) Plating, 7 Circuits, with Shield

Physical Specifications

cableLength
51.00mm
circuitsLoaded
7
contactLayoutType
D (opposite side)
designFeature
EMI Protection
materialPlatingMating
Tin
netWeight
0.136/g
packagingType
Bag
pitchMatingInterface
0.50mm
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
terminationStyle
FFC Connector
wireCableType
Flat Flexible Cable (FFC)
wireSizeAwg
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
voltageMaximum
N/A

关键字: 15366-0746, 0153660746

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Premo-Flex FFC Jumper - 153660746 - Image 1 Premo-Flex FFC Jumper - 153660746 - Image 2 Premo-Flex FFC Jumper - 153660746 - Image 3 Premo-Flex FFC Jumper - 153660746 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系