跳至主要内容
零件编号
152680923
类别
Flat-Flexible Cable (FFC)

Physical Specifications

Cable Length
51.00mm
Circuits Loaded
23
Contact Layout Type
A (same side)
Design Feature
Flexible
Flammability
94V-0
Material Plating Mating
Tin
Net Weight
1.307/g
Packaging Type
Bag
Pitch Mating Interface
1.25mm
Temperature Range Operating
-40° to +105°C
Termination Style
FFC Connector
Wire Cable Type
Flat Flexible Cable (FFC)
Wire Size Awg
N/A

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
1.4A
Voltage Maximum
60V AC

关键字: 15268-0923, 0152680923

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 152680923 - Image 1  - 152680923 - Image 2  - 152680923 - Image 3  - 152680923 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系