跳至主要内容
零件编号
151201052
类别
Flat-Flexible Cable (FFC)

Physical Specifications

Cable Length
30.00mm
Circuits Loaded
35
Contact Layout Type
D (opposite side)
Design Feature
Ultra-Flexible
Material Outer Jacket
Polyester
Material Plating Mating
Gold
Net Weight
0.269/g
Packaging Type
Bag
Pitch Mating Interface
0.50mm
Temperature Range Operating
-40° to +125°C
Termination Style
FFC Connector
Wire Cable Type
Flat Flexible Cable (FFC)
Wire Size Awg
N/A

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
0.35A
Voltage Maximum
60V AC

关键字: 15120-1052, 0151201052

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 151201052 - Image 1  - 151201052 - Image 2  - 151201052 - Image 3  - 151201052 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系