跳至主要内容

Premo-Flex FFC Jumper

零件编号
150181171
类别
Flat-Flexible Cable (FFC)

0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper with Ears, Same Side Contacts (Type A), 127.00mm Cable Length, Gold (Au) Plating, 45 Circuits

Physical Specifications

cableLength
127.00mm
circuitsLoaded
45
contactLayoutType
A (same side)
designFeature
Superior Retention
materialPlatingMating
Gold
netWeight
2.375/g
packagingType
Bag
pitchMatingInterface
0.50mm
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
terminationStyle
FFC Connector
wireCableType
Flat Flexible Cable (FFC)
wireSizeAwg
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
voltageMaximum
60V AC

关键字: 15018-1171, 0150181171

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Premo-Flex FFC Jumper - 150181171 - Image 1 Premo-Flex FFC Jumper - 150181171 - Image 2 Premo-Flex FFC Jumper - 150181171 - Image 3 Premo-Flex FFC Jumper - 150181171 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系