跳至主要内容

SL

零件编号
14562199
类别
Connector Housings

2.54mm Pitch SL Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version A, Non-polarized, Wire Size 26 AWG, 0.76µm Gold (Au), 19 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
19
circuitsMaximum
19.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
50
entryAngle
Vertical
flammability
94V-0
gender
Female
glowWireCapable
No
lockToMatingPart
No
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
Polyester
numberOfRows
1.0
packagingType
Tube
pcbRetention
No
pitchMatingInterface
2.54mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
1.905µm
polarizedToMatingPart
No
stackable
Yes
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
terminationInterfaceStyle
IDT or Pierce
wireCableType
Discrete Wire,Ribbon Cable
wireInsulationDiameter
1.35mm max.
wireSizeAwg
26

Electrical Specifications

voltageMaximum
250V

关键字: 14-56-2199, 0014562199

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Reviewed
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
SL - 14562199 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系