跳至主要内容

SL

零件编号
14444904
类别
Connector Housings

2.54mm Pitch SL Insulation Displacement Connector Assembly, Male, Single Row, Version D, Back Ribs, for Wire Size 28 AWG, 0.76µm Gold (Au), 4 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
4
circuitsMaximum
4.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
50
entryAngle
Vertical
flammability
94V-0
gender
Male
glowWireCapable
No
lockToMatingPart
No
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
Polyester
numberOfRows
1.0
packagingType
Tube
pcbRetention
No
pitchMatingInterface
2.54mm
polarizedToMatingPart
No
stackable
Yes
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
terminationInterfaceStyle
IDT or Pierce
wireCableType
Discrete Wire,Ribbon Cable
wireInsulationDiameter
1.35mm max.
wireSizeAwg
28

Electrical Specifications

voltageMaximum
250V

关键字: 14-44-4904, 0014444904

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Reviewed
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
SL - 14444904 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系