跳至主要内容
零件编号
134226013
类别
Asset Tracking

Physical Specifications

Additional Readers Supported
None
Antennas
Up to 4 Supported
Communications
LAN TCP/IP (RJ-45),RS-232 (DB-9 F),USB Console,USB Host
Dimensions
202.00 x 191.00 x 28.00mm
General Purpose IO
4 in / 8 out (Isolated)
Memory
512 MB RAM,2 GB Flash
Operating System
Linux
Packaging Type
Carton
Software Sdk
Java,.NET,Ruby APIs
Temperature Range Operating
-20° to +50°C

Electrical Specifications

Frequency
920-925 MHz
Max Conductive Rf Power D Bm
31.6
Power Source
PoE,AC/DC Power Converter

关键字: 13422-6013, 0134226013
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
 - 134226013 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系