跳至主要内容

Super-Safeway

零件编号
1301530156
类别
Power Distribution

Super-Safeway In-Line Industrial GFCI, IP69K, Portable, Single Phase, Manual Reset, NEMA L6-20 Watertite Plug and Receptacle, 20A, 240V, 0.61m (2.0') Cord Length

Physical Specifications

cordDiameter
10.67mm (.420")
cordGripBodySize
Internal Double C-Clamp
cordLength
0.61m (2.0')
cordType
12/3 SJEOOW
feedThru
Yes
flipLid
No
materialHousing
Nylon
mountingStyle
Portable
netWeight
1165.730/g
numberOfReceptacles
1
packagingType
Bag
receptacleType
GFCI Single

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
20.0A
gfci
Yes-In-line
gfciReset
Manual
groundContinuityMonitor
No
openNeutralRelay
Yes
voltageMaximum
120V

关键字: 130153-0156, 1301530156

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Relevant
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Relevant
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Relevant
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Relevant
Super-Safeway - 1301530156 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系