跳至主要内容
零件编号
1301530068
类别
Power Distribution

Physical Specifications

Cord Diameter
10.92mm (.430")
Cord Grip Body Size
Internal Double C-Clamp
Cord Length
1.83m (6.0')
Cord Type
12/3 SJTW
Feed Thru
Yes
Flip Lid
No
Material Housing
Nylon
Mounting Style
Portable
Number Of Receptacles
1
Packaging Type
Bag
Receptacle Type
N/A

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
15.0A
Gfci
Yes-In-line
Gfci Reset
Automatic
Ground Continuity Monitor
No
Open Neutral Relay
Yes
Voltage Maximum
125V

关键字: 130153-0068, 1301530068
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
 - 1301530068 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系