跳至主要内容
零件编号
1301170102
类别
Festoons

Physical Specifications

Cable Height Maximum
25.40mm (1.000")
Cable Width Maximum
59.00mm (2.320")
Depth
120.00mm (4.724")
Duty
Standard - 15kg per Car
Height
221.49mm (8.720")
Length
599.95mm (23.620")
Material Coating
Zinc
Material Metal
Galvanized Steel
Material Wheel
Nylon
Net Weight
53.750/g
Number Of Cars
2
Packaging Type
Individual Carton
Saddle Radius
N/A
Thread Size
N/A
Travel Speed Maximum
53.34 mpm (175 fpm)
Wire Cable Type
Flat

关键字: 130117-0102, 1301170102
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
 - 1301170102 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系