跳至主要内容
零件编号
1301100033
类别
Lamps and Lights

Physical Specifications

Bulb Type
High Pressure Sodium
Cord Length Primary
3.04m (10.0')
Cord Length Secondary
0.305m (1.0')
Cord Type Primary
16/3 SJTOW
Cord Type Secondary
16/3 SJTOW
Depth
207.26mm (8.160”)
Duty
Wet Location
Guard Included
No
Guard Type
N/A
Height
264.16mm (10.400”)
Lamp Type
HPS
Length
228.60mm (9.000")
Material Globe
Clear Polycarbonate
Material Guard
N/A
Mounting Style
Magnet
Outlet
Feed-Through
Packaging Type
Carton

Electrical Specifications

Lamp Wattage Maximum
70W
Lumens
4300
On Off Switch
No
Voltage Fixture Maximum
120VAC 60 HZ

关键字: 130110-0033, 1301100033
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
 - 1301100033 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系