跳至主要内容

Super-Safeway

零件编号
1301080128
类别
Lamps and Lights

Super-Safeway 13W Fluorescent Hand Lamp Ballast in Handle with Handle Ballast Location and Switch, Cord Type 16/3 SJTOW, Cord Length 7.62m (25.0')

Physical Specifications

bulbType
Fluorescent
cordLengthPrimary
7.62m (25.0')
cordLengthSecondary
N/A
cordTypePrimary
16/3 SJTOW
depth
38.10mm (1.500")
duty
Industrial
guardIncluded
No
guardType
N/A
height
66.04mm (2.600")
lampType
PL13/41
length
431.80mm (17.000")
materialGlobe
Butyrate
materialGuard
Nitrile Rubber 80 Shore A
mountingStyle
Hand Held
outlet
None
packagingType
Carton

Electrical Specifications

lampWattageMaximum
13W
lumens
900
onOffSwitch
Yes
voltageFixtureMaximum
120VAC 60 HZ

关键字: 130108-0128, 1301080128

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed per D(2024)6225-DC (07 Nov 2024)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed per EU 2015/863
Super-Safeway - 1301080128 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系