跳至主要内容
零件编号
1301030019
类别
Lamps and Lights

Physical Specifications

Bulb Type
Incandescent
Cord Length Primary
7.62m (25.0')
Cord Length Secondary
N/A
Cord Type Primary
16/3 SOOW
Depth
120.65mm (4.750")
Duty
Wet Location
Guard Included
Yes
Guard Type
Grounded,Screw Release
Height
457.20mm (18.000")
Lamp Type
A21
Length
N/A
Material Globe
Tempered Glass
Material Guard
#8 Gauge Zinc-plated Steel
Mounting Style
Hand Held
Outlet
None
Packaging Type
Carton

Electrical Specifications

Lamp Wattage Maximum
100W
Lumens
1000
On Off Switch
No
Voltage Fixture Maximum
120V AC

关键字: 130103-0019, 1301030019
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
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Prop Risk Display Name
PropRisk
Prop Risk Status
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
Prop Sub Display Name
PropSub
Prop Sub Status
DEHP,Lead compounds
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Reviewed per D(2024)6225-DC (07 Nov 2024)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Not Reviewed per EU 2015/863
 - 1301030019 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系