跳至主要内容
零件编号
1300970265
类别
Cable Grips

Physical Specifications

Approximate Break Strength
317.51kg (700 lbs)
Bale Length
N/A
Body Style
Straight
Cable Diameter
17.78-24.64mm (.700-.970")
Color Grommet
N/A
Eye Type
N/A
Gender
Male
Insulated
Yes
Material Body
Zinc Plated Steel
Material Grip
Galvanized Steel
Mesh Length
0.235m (9.25")
Net Weight
88.503/g
Number Of Holes
N/A
O Ring
N/A
Thread Size
1" NPT

关键字: 130097-0265, 1300970265
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
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
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
 - 1300970265 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系