跳至主要内容

Super-Safeway

零件编号
1300910214
类别
Electrical Reels

Woodhead Standard Duty Cord Reel, 12/3 SJTOW Cord, 10.67m (35.0') Cord Length, NEMA L5-15 Locking Plug, with 15A NEMA 5-15 Straight Blade Outlet Box, Dual-Sided Duplex

Physical Specifications

bulbIncluded
N/A
cableLength
0.61m (2.0')
cableMovement
Ratchet Lock
cordLength
10.67m (35.0')
cordType
12/3 SJTOW
depth
0.30m (11.75")
drumLock
Ratchet
duty
Standard
guideArm
2 - Position
height
0.36m (14.25")
lampType
N/A
materialCoating
Powder Coating
materialHousing
Steel/Polycarbonate
mountingStyle
Rigid
numberOfConductors
3
numberOfReceptacles
4
packagingType
Carton
primaryCordCableEntry
N/A
retractionWeight
1.4kg (3.0 lb)
width
196.85mm (7.750")
wireSizeAwg
12

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
15.0A
gfci
No
lampWattageMaximum
N/A
onOffSwitch
No
voltageMaximum
120V

关键字: 130091-0214, 1300910214

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
Super-Safeway - 1300910214 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系