跳至主要内容
零件编号
1300840155
类别
Electrical Reels

Physical Specifications

Bulb Included
N/A
Cable Length
N/A
Cable Movement
Ratchet Lock
Cord Length
18.29m (60.0')
Cord Type
12/6 SOW
Depth
0.48m (19.00")
Drum Lock
Ratchet
Duty
Heavy
Guide Arm
4 - Postion
Height
0.52m (20.50")
Lamp Type
N/A
Material Coating
Powder Coating
Material Housing
Steel
Mounting Style
Rigid
Number Of Conductors
6
Packaging Type
Carton
Primary Cord Cable Entry
1" NPT
Retraction Weight
1.8kg (4.0 lb)
Width
423.42mm (16.670")
Wire Size Awg
12

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
14.0A
Gfci
No
Lamp Wattage Maximum
N/A
On Off Switch
N/A
Voltage Maximum
600V

关键字: 130084-0155, 1300840155
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
 - 1300840155 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系