跳至主要内容
零件编号
1300840128
类别
Electrical Reels

Physical Specifications

Bulb Included
N/A
Cable Length
N/A
Cable Movement
Ratchet Lock
Cord Length
15.24m (50.0')
Cord Type
6/2 Type W
Depth
0.48m (19.00")
Drum Lock
Ratchet
Duty
Heavy
Guide Arm
4 - Postion
Height
0.52m (20.50")
Lamp Type
N/A
Material Coating
Powder Coating
Material Housing
Steel
Mounting Style
Rigid
Number Of Conductors
2
Packaging Type
Carton
Primary Cord Cable Entry
1" NPT
Retraction Weight
1.8kg (4.0 lb)
Width
423.42mm (16.670")
Wire Size Awg
6

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
45.0A
Gfci
No
Lamp Wattage Maximum
N/A
On Off Switch
N/A
Voltage Maximum
600V

关键字: 130084-0128, 1300840128
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
 - 1300840128 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系