跳至主要内容

BradPower A-Size

零件编号
1300621251
类别
Industrial Cable Assemblies

BradPower A-Size (7/8”–M22) Double Ended Cordset, 3 Poles, Male (Straight) to Female (Straight), 14 AWG, Black TPE Cable, Black Overmold, 75.0m (246.06') Length

Physical Specifications

cableDiameter
8.63mm (.340")
cableLength
75.0m (246.06')
colorCableJacket
Black
connectorEndA
BradPower A-Size (7/8”–M22)
connectorEndB
BradPower A-Size (7/8”–M22)
couplingStyle
Threaded
gender
Female-Male
keyway
Single
ledIndicator
None
materialCableJacket
TPE
materialConnectorBody
TPE
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
Black Epoxy Coated Zinc
materialPlatingMating
Gold
orientation
Straight to Straight
poles
3
temperatureRangeOperating
-20° to +90°C
wireCableType
TC-ER
wireSizeAwg
14

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
20.0A
voltageMaximum
600V

关键字: 130062-1251, 1300621251

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系