跳至主要内容

BradPower C-Size

零件编号
1300621120
类别
Circular Industrial Cordsets

BradPower C-Size (1 1/8”–M29) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Tri-Key, Male (Straight) to Female (Straight), 12 AWG, Black TPE Cable, 5.0m (16.40') Length

Physical Specifications

cableDiameter
16.66mm (.656")
cableLength
5.0m (16.40')
colorCableJacket
Black
connectorEndA
BradPower C-Size (1 1/8”–M29)
connectorEndB
BradPower C-Size (1 1/8”–M29)
couplingStyle
Threaded
gender
Female-Male
keyway
Tri-Key
ledIndicator
None
materialCableJacket
TPE
materialConnectorBody
TPE
materialContact
Brass
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
materialPlatingMating
Gold
netWeight
366.000/g
orientation
Straight to Straight
poles
4
temperatureRangeOperating
-20° to +90°C
wireCableType
TC-ER
wireSizeAwg
12

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
25.0A
voltageMaximum
600V

关键字: 130062-1120, 1300621120
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
Not Compliant per 2000/53/EC
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Relevant
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2022)4187-DC (10 June 2022)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c); 6(a)-I per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000463009_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000463008_00_000.pdf, subType=CE}
BradPower C-Size - 1300621120 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系