跳至主要内容
零件编号
1300478008
类别
Industrial Connectors

Physical Specifications

Cable Diameter
5.00-9.00mm (.197-.354")
Communication Speed
10-Gigabit Ethernet
Coupling Type
Push to Lock
Diagnostics Le Ds
No
Diagnostics Port
No
Gender
Male
Keyway
None
Material Connector Body
Zinc Die-Cast with Nickel
Material Contact
Brass
Material Coupling Nut
Clear UL 94 V0
Material Plating Mating
Gold
Net Weight
20.860/g
Orientation
Straight
Poles
8
Temperature Range Operating
-40° to +85°C
Wire Size Awg
24-22/1

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
0.5A
Voltage Maximum
48V

关键字: 130047-8008, 1300478008
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
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
Cert Mark Documents
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410292_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000409978_00_000.pdf, subType=CE}
 - 1300478008 - Image 1  - 1300478008 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系