跳至主要内容

DeviceNet Trunk,Mini-Change

零件编号
1300240032
类别
Industrial Cable Assemblies

Mini-Change A-Size Single-Ended Cordset, 5 Poles, Male (Straight) to DeviceNet Thick (Trunk) Pigtail Cable, 18-15 AWG, 3.0m (9.84') Length

Physical Specifications

cableDiameter
12.10mm (.480")
cableLength
3.0m (9.84')
colorCableJacket
Gray
connectorEndA
Mini-Change
connectorEndB
Pigtail
couplingStyle
Threaded
gender
Male-Pigtail
keyway
Single
ledIndicator
None
materialCableJacket
PVC
materialConnectorBody
PVC
materialContact
Brass
materialCouplingNut
Zinc Die-Cast
materialPlatingMating
Gold
netWeight
210.023/g
orientation
Straight to Pigtail
poles
5
temperatureRangeOperating
-20° to +80°C
wireCableType
Thick (Trunk)
wireSizeAwg
15,18

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
4.0A
voltageMaximum
300V AC/DC

关键字: 130024-0032, 1300240032

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead; Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) per D(2024)6225-DC (07 Nov 2024)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
DeviceNet Trunk,Mini-Change - 1300240032 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系