跳至主要内容

Mini-Change

零件编号
1300108031
类别
Circular Industrial Cordsets

Mini-Change Double-Ended Cordset, 5 Poles, Male (Straight) to Female (Straight), 16 AWG, Gray PUR Cable, 3.0m (9.84') Length, Zinc Die-Cast Coupling Nut

Physical Specifications

cableDiameter
12.70mm (.500")
cableLength
3.0m (9.84')
colorCableJacket
Gray
connectorEndA
Mini-Change
connectorEndB
Mini-Change
couplingStyle
Threaded
gender
Female-Male
keyway
Single
ledIndicator
None
materialCableJacket
PUR
materialConnectorBody
PUR
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
Black Epoxy Coated Zinc
materialPlatingMating
Gold
orientation
Straight to Straight
poles
5
temperatureRangeOperating
-20° to +80°C
wireCableType
UL 20233
wireSizeAwg
16

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
8.0A
voltageMaximum
300V AC/DC

关键字: 130010-8031, 1300108031

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Product not active
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Product not active
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Product not active
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Product not active
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Product not active
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Product not active
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Product not active
certMarkDocuments
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410420_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410041_00_000.pdf, subType=CE}
Mini-Change - 1300108031 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系