跳至主要内容

Mini-Change

零件编号
1300100226
类别
Industrial Cable Assemblies

Mini-Change A-Size Double-Ended Cordset, 3 Poles, Male (Straight) to Female (Straight), 16 AWG, Yellow PVC Cable, 2.74m (9.0') Length

Physical Specifications

cableDiameter
10.41mm (.410")
cableLength
2.74m (9.0')
colorCableJacket
Yellow
connectorEndA
Mini-Change
connectorEndB
Mini-Change
couplingStyle
Threaded
gender
Female-Male
keyway
Single
ledIndicator
None
materialCableJacket
PVC
materialConnectorBody
PVC
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
Black Epoxy Coated Zinc
materialPlatingMating
Gold
netWeight
148.000/g
orientation
Straight to Straight
poles
3
temperatureRangeOperating
-20° to +105°C
wireCableType
STOOW
wireSizeAwg
16

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
13.0A
voltageMaximum
600V

关键字: 130010-0226, 1300100226

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
Mini-Change - 1300100226 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系