跳至主要内容

Mini-Change

零件编号
1300070117
类别
Circular Industrial Cordsets

Mini-Change B-Size Single-Ended Cordset, 7 Poles, Male (Straight) to Pigtail, 16/7 AWG, Yellow PVC Cable, 3.66m (12.0') Length

Physical Specifications

cableDiameter
13.72mm (.540")
cableLength
3.66m (12.0')
colorCableJacket
Yellow
connectorEndA
Mini-Change
connectorEndB
Pigtail
couplingStyle
Threaded
gender
Male-Pigtail
keyway
Single
ledIndicator
None
materialCableJacket
PVC
materialConnectorBody
TPE
materialContact
Brass
materialCouplingNut
Black Epoxy Coated Zinc
materialPlatingMating
Gold
netWeight
1487.000/g
orientation
Straight to Pigtail
poles
7
temperatureRangeOperating
-20° to +105°C
wireCableType
STOOW
wireSizeAwg
16

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
8.0A
voltageMaximum
600V

关键字: 130007-0117, 1300070117
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
Compliant with Exemption 3 per 2000/53/EC
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Relevant
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410036_00_000.pdf, subType=CE},{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410298_00_000.pdf, subType=UKCA}
Mini-Change - 1300070117 - Image 1 Mini-Change - 1300070117 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系