跳至主要内容
零件编号
1212100111
类别
Industrial Connectors

Physical Specifications

Cable Diameter
N/A
Coupling Type
External Thread
Diagnostics Le Ds
Yes
Diagnostics Port
No
Form
C - 8mm
Gender
N/A
Keyway
None
Material Connector Body
Polyamide
Material Contact
Brass
Material Coupling Nut
N/A
Material Plating Mating
Silver
Orientation
90° Angle
Pitch Mating Interface
8.00mm
Poles
2
Temperature Range Operating
-40° to +90°C
Wire Size Awg
N/A

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
16.0A
Voltage Maximum
12V

关键字: 121210-0111, 1212100111
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
 - 1212100111 - Image 1  - 1212100111 - Image 2  - 1212100111 - Image 3  - 1212100111 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系