跳至主要内容

mPm

零件编号
1210010025
类别
Industrial Connectors

mPm DIN Adapter, Form C-Micro 9.4mm, Internal Threads, 2 Poles with C4 Circuit, 115V, Yellow LED, A01 Series Light Adapter

Physical Specifications

cableDiameter
N/A
couplingType
Internal Thread
diagnosticsLeDs
Yes
diagnosticsPort
No
form
C - Micro 9.4mm
gender
N/A
keyway
None
materialConnectorBody
Polypropylene
materialContact
Brass
materialCouplingNut
N/A
materialPlatingMating
Silver
orientation
90° Angle
pitchMatingInterface
9.40mm
poles
2
temperatureRangeOperating
-40° to +90°C
wireSizeAwg
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
16.0A
voltageMaximum
115V

关键字: 121001-0025, 1210010025

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Product not active
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Product not active
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Product not active
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Product not active
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Product not active
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Product not active
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Product not active
mPm - 1210010025 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系