跳至主要内容
零件编号
1205020015
类别
Industrial Connectors

Physical Specifications

Coupling Type
Internal Thread
Gender
Female
Keyway
L-Coded
Length
0.20m
Material Component
Nickel-plated Brass
Mounting Thread Size
M16 x 1.5
Net Weight
35.963/g
Orientation
Straight
Panel Mount
Front
Poles
5
Temperature Range Operating
-25° to +85°C
Wire Cable Type
UL 1569
Wire Size Awg
16

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
12.0A
Voltage Maximum
63V AC/DC

关键字: 120502-0015, 1205020015
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
Compliant with Exemption 3 per 2000/53/EC
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Relevant
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Prop Risk Display Name
PropRisk
Prop Risk Status
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
Prop Sub Display Name
PropSub
Prop Sub Status
Lead compounds
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Contains Lead; Triphenyl-phosphate per D(2024)6225-DC (07 Nov 2024) SCIP:ffd586b9-6713-4afc-8faf-01b021c5a690
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
Cert Mark Documents
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000462367_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000462366_00_000.pdf, subType=CE}
 - 1205020015 - Image 1  - 1205020015 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系