跳至主要内容

Micro-Change (M12)

零件编号
1205010255
类别
Circular Industrial Cordsets

Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, L-Coded, Female (Straight) to Male (90°), 16 AWG, Black TPU WSOR Cable, 20.0m (65.62') Length

Physical Specifications

cableDiameter
7.90mm (.311")
cableLength
20.0m (65.62')
colorCableJacket
Black
connectorEndA
Micro-Change (M12)
connectorEndB
Micro-Change (M12)
couplingStyle
Threaded
gender
Female-Male
keyway
L-Coded
ledIndicator
None
materialCableJacket
WSOR TPU
materialConnectorBody
TPE
materialContact
Brass
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
materialORing
FKM
materialPlatingMating
Gold
netWeight
2020.785/g
orientation
90° to Straight
poles
4
temperatureRangeOperating
-25° to +85°C
wireCableType
UL 21215
wireSizeAwg
16

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
12.0A
voltageMaximum
63V

关键字: 120501-0255, 1205010255
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
Compliant with Exemption 3 per 2000/53/EC
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Relevant
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2025)4165-DC (25 June 2025) SCIP:036aac38-6b30-4548-9a60-989d887a53f8
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000462367_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000462366_00_000.pdf, subType=CE}
Micro-Change (M12) - 1205010255 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系