跳至主要内容

Micro-Change (M12)

零件编号
1205010101
类别
Circular Industrial Cordsets

Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 5 Poles, L-Coded, Female (Straight) to Male (Straight), 14 AWG, Gray TPU WSOR Cable, 1.0m (3.28') Length

Physical Specifications

cableDiameter
11.30mm (.445")
cableLength
1.0m (3.28')
colorCableJacket
Gray
connectorEndA
Micro-Change (M12)
connectorEndB
Micro-Change (M12)
couplingStyle
Threaded
gender
Female-Male
keyway
L-Coded
ledIndicator
None
materialCableJacket
WSOR TPU
materialConnectorBody
TPE
materialContact
Brass
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
materialORing
FKM
materialPlatingMating
Gold
netWeight
239.100/g
orientation
Straight to Straight
poles
5
temperatureRangeOperating
-25° to +85°C
wireCableType
UL 21215
wireSizeAwg
14

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
16.0A
voltageMaximum
63V AC/DC

关键字: 120501-0101, 1205010101
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
Compliant with Exemption 3 per 2000/53/EC
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Relevant
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) SCIP:dffabe9a-056c-49f9-a7a8-95dfa0a2000d
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000462366_00_000.pdf, subType=CE},{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000462367_00_000.pdf, subType=UKCA}
Micro-Change (M12) - 1205010101 - Image 1 Micro-Change (M12) - 1205010101 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系