跳至主要内容
零件编号
1203411254
类别
Industrial Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Diameter
7.30mm (.287")
Cable Length
90.0m (295.28')
Color Cable Jacket
Green Teal
Connector End A
Micro-Change (M12)
Connector End B
RJ-45 (standard)
Coupling Style
Push and Latch,Threaded
Gender
Male-Male
Keyway
X-Coded
Led Indicator
None
Material Cable Jacket
TPE
Material Connector Body
TPU
Material Contact
Copper Alloy,Phosphor Bronze
Material Coupling Nut
Nickel-plated Brass
Material Plating Mating
Gold
Orientation
Straight to Straight
Poles
8
Temperature Range Operating
-25° to +80°C
Wire Cable Type
Shielded TPE
Wire Size Awg
26

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
0.5A
Voltage Maximum
30V AC / 60V DC

关键字: 120341-1254, 1203411254

Compliance & Certifications

China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Not Reviewed
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Reviewed
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Reviewed
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Reviewed
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Not Reviewed
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系