跳至主要内容
零件编号
1202540099
类别
Inductive and Photoelectric Sensors

Physical Specifications

Connection
Cable (PVC 2m, 3-wire)
Length
50mm
Material Housing
Chrome Plated Brass
Material Window
Glass
Operating Distance
70 - 300mm
Output
Light-ON
Sensor Housing Size
M12
Temperature Range Operating
-25° to +55°C

Electrical Specifications

Output
Light-ON
Polarity
PNP
Switching Frequency
≤ 1000 Hz

关键字: 120254-0099, 1202540099

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Product not active
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Product not active
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Product not active
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Product not active
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Product not active
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Product not active
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Product not active
Cert Mark Documents
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410541_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410031_00_000.pdf, subType=CE}
 - 1202540099 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系