跳至主要内容
零件编号
1202480061
类别
Passive Distribution Boxes

Physical Specifications

Bus IO
Micro-Change (M12)
Cable Connector Orientation
N/A
Home Run Cable Length
N/A
Home Run Connector
M23 - 19 pole
Home Run Interface
Integrated Connector
Keyway
A-Coded
Led Indicator
None
Material Cable Jacket
N/A
Material Housing
PBT
Material Metal
Copper Alloy
Material Plating Mating
Gold
Orientation
Top-Mount
Poles
5
Poles Wired
5
Ports
4
Temperature Range Operating
-25° to +85°C

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
12.0A per module,4.0A per port
Functional Wiring
Parallel
Voltage Maximum
10-30V DC
Wiring Configuration
Dual I/O per Port

关键字: 120248-0061, 1202480061
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
Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系