跳至主要内容
零件编号
1201089050
类别
Industrial Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Diameter
6.80mm (.268")
Cable Length
55.0m (180.45')
Color Cable Jacket
Green
Connector End A
Ultra-Lock (M12)
Connector End B
RJ-45 (standard)
Coupling Style
Push-Pull,Threaded
Gender
Female-Male
Keyway
D-Coded
Led Indicator
None
Material Cable Jacket
TPU
Material Connector Body
PUR,Polycarbonate
Material Contact
Copper Alloy
Material Coupling Nut
Nickel-plated Brass
Material O Ring
FPM | Nitrile Rubber
Material Plating Mating
Gold
Orientation
Straight to Straight
Poles
4
Temperature Range Operating
-25° to +85°C
Wire Cable Type
Shielded TPU
Wire Size Awg
22

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
1.5A
Voltage Maximum
30V AC (RMS) / 42V DC

关键字: 120108-9050, 1201089050
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
Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系