跳至主要内容
零件编号
1201088175
类别
Industrial Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Diameter
6.99mm (.275")
Cable Length
18.0m (59.05')
Color Cable Jacket
Blue
Connector End A
RJ-45 (standard)
Connector End B
RJ-45 (standard)
Coupling Style
N/A
Gender
Male-Male
Keyway
None
Led Indicator
None
Material Cable Jacket
TPE
Material Connector Body
Polycarbonate
Material Contact
Phosphor Bronze
Material Coupling Nut
N/A
Material Plating Mating
Gold
Net Weight
18888.000/g
Orientation
Straight to Straight
Poles
4
Temperature Range Operating
-20° to +75°C
Wire Cable Type
Unshielded TPE
Wire Size Awg
24

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
0.5A
Voltage Maximum
30V AC / 60V DC

关键字: 120108-8175, 1201088175

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Contains TBBA; bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof; Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 1201088175 - Image 1  - 1201088175 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系