跳至主要内容
零件编号
1201080617
类别
Industrial Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Diameter
6.10mm (.240")
Cable Length
85.0m (278.87')
Color Cable Jacket
Teal
Connector End A
RJ-45 (standard)
Connector End B
RJ-45 (standard)
Coupling Style
Push and Latch
Gender
Male-Male
Keyway
None
Led Indicator
None
Material Cable Jacket
TPE
Material Connector Body
Polycarbonate
Material Contact
Phosphor Bronze
Material Coupling Nut
N/A
Material Plating Mating
Gold
Net Weight
3383.600/g
Orientation
Straight to Straight
Poles
4
Temperature Range Operating
-20° to +75°C
Wire Cable Type
Unshielded TPE/AWM 2463
Wire Size Awg
24

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
0.5A
Voltage Maximum
30V AC / 60V DC

关键字: 120108-0617, 1201080617
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
Compliant per 2000/53/EC
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
Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
Cert Mark Documents
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410537_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000406213_00_000.pdf, subType=CE}
 - 1201080617 - Image 1  - 1201080617 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系