跳至主要内容

Industrial Ethernet,Micro-Change (M12)

零件编号
1201080357
类别
Industrial Cable Assemblies

Micro-Change (M12) to Standard RJ-45 Double-Ended Cordset, 4 Poles, D-Coded, Male (Straight) to Male (Straight), 24 AWG, TPE Cable, 25.0m (82.02' ) Length, 6.35mm (.250") Diameter, Orange

Physical Specifications

cableDiameter
6.35mm (.250")
cableLength
25.0m (82.02')
colorCableJacket
Orange
connectorEndA
Micro-Change (M12)
connectorEndB
RJ-45 (standard)
couplingStyle
Threaded
gender
Male-Male
keyway
D-Coded
ledIndicator
None
materialCableJacket
TPE
materialConnectorBody
PUR,PVC
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
materialPlatingMating
Gold
orientation
Straight to Straight
poles
4
temperatureRangeOperating
-20° to +80°C
wireCableType
TPE
wireSizeAwg
24

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A
voltageMaximum
30V

关键字: 120108-0357, 1201080357

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed per EU 2015/863
Industrial Ethernet,Micro-Change (M12) - 1201080357 - Image 1 Industrial Ethernet,Micro-Change (M12) - 1201080357 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系