跳至主要内容

Industrial Ethernet

零件编号
1201080009
类别
Circular Industrial Cordsets

Double-Ended RJ-45 Cordset, 4 Poles, Male (Straight) to Male (Straight), 24 AWG, Teal Unshielded PVC Cable, 0.50m (1.64') Length, 6.35mm (.250") Diameter

Physical Specifications

cableDiameter
6.35mm (.250")
cableLength
0.50m (1.64')
colorCableJacket
Teal
connectorEndA
RJ-45 (standard)
connectorEndB
RJ-45 (standard)
couplingStyle
Push and Latch
gender
Male-Male
keyway
None
ledIndicator
None
materialCableJacket
PVC
materialConnectorBody
Polycarbonate
materialContact
Phosphor Bronze
materialCouplingNut
N/A
materialPlatingMating
Gold
netWeight
32.032/g
orientation
Straight to Straight
poles
4
temperatureRangeOperating
-20° to +75°C
wireCableType
Unshielded PVC
wireSizeAwg
24

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
voltageMaximum
30V AC / 60V DC

关键字: 120108-0009, 1201080009

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410036_00_000.pdf, subType=CE},{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410298_00_000.pdf, subType=UKCA}
Industrial Ethernet - 1201080009 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系