跳至主要内容

M12 Signal,Micro-Change (M12)

零件编号
1200988056
类别
Industrial Cable Assemblies

M12 Signal, B-Coded, Single-Ended Cordset, 5 Poles, Female (90°) to Pigtail, 24 AWG, PROFIBUS PUR Cable, Yellow Overmold, 20.0m (65.62') Length

Physical Specifications

cableDiameter
8.00mm (.315")
cableLength
20.0m (65.62')
colorCableJacket
Violet
connectorEndA
M12 Signal
connectorEndB
Pigtail
couplingStyle
Threaded
gender
Female-Pigtail
keyway
B-Coded
ledIndicator
No
materialCableJacket
PUR
materialConnectorBody
PUR
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
materialPlatingMating
Gold
orientation
90° to Pigtail
poles
5
temperatureRangeOperating
-20° to +80°C
wireCableType
Twisted Pair
wireSizeAwg
24

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
4.0A
voltageMaximum
250V AC/DC

关键字: 120098-8056, 1200988056

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
M12 Signal,Micro-Change (M12) - 1200988056 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系