跳至主要内容
零件编号
1200980122
类别
Industrial Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Diameter
8.00mm (.315")
Cable Length
2.0m (6.56')
Color Cable Jacket
Violet
Connector End A
D-Sub (9-pin)
Connector End B
D-Sub (9-pin)
Coupling Style
Threaded
Gender
Male-Male
Keyway
None
Led Indicator
None
Material Cable Jacket
PUR
Material Connector Body
PUR
Material Contact
N/A
Material Coupling Nut
Gray Anodized Aluminum
Material Plating Mating
N/A
Orientation
90° to Straight
Poles
9
Temperature Range Operating
0° to +60°C
Wire Cable Type
Shielded-Twisted Pair
Wire Size Awg
22

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
4.0A
Voltage Maximum
250V AC/DC

关键字: 120098-0122, 1200980122
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
Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系