跳至主要内容
零件编号
1200910007
类别
Industrial Connectors

Physical Specifications

Cable Diameter
3.50-5.00mm (.138-.197")
Coupling Type
Internal Thread
Gender
Female
Keyway
None
Material Connector Body
Nylon
Material Contact
Copper Alloy
Material Coupling Nut
Nickel-plated Brass
Material Plating Mating
Gold
Net Weight
28.716/g
Orientation
Straight
Poles
4
Temperature Range Operating
0° to +80°C
Wire Size Awg
N/A

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
4.0A
Voltage Maximum
60V AC / 75V DC

关键字: 120091-0007, 1200910007

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
50 Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Contains Lead per D(2024)6225-DC (07 Nov 2024)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
Cert Mark Documents
{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000408918_00_000.pdf, subType=CE},{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410285_00_000.pdf, subType=UKCA}
 - 1200910007 - Image 1  - 1200910007 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系