跳至主要内容

Nano-Change (M8)

零件编号
1200870040
类别
Industrial Cable Assemblies

Nano-Change (M8) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Male (Straight) to Female (90°), 24 AWG, PUR Cable, 2.0m (6.56') Length

Physical Specifications

cableDiameter
5.08mm (.200")
cableLength
2.0m (6.56')
colorCableJacket
Yellow
connectorEndA
Nano-Change (M8)
connectorEndB
Nano-Change (M8)
couplingStyle
Threaded
gender
Female-Male
keyway
None
ledIndicator
None
materialCableJacket
PUR
materialConnectorBody
TPE
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
materialORing
Fluoro-elastomer
materialPlatingMating
Gold
orientation
90° to Straight
poles
4
temperatureRangeOperating
-25° to +80°C
wireCableType
E152210
wireSizeAwg
24

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
4.0A
voltageMaximum
60V AC / 75V DC

关键字: 120087-0040, 1200870040

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
Nano-Change (M8) - 1200870040 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系