跳至主要内容

M12 Signal,Micro-Change (M12)

零件编号
1200688282
类别
Industrial Tees and Splitters

M12 Signal, A-Coded, In-Line Splitter, 1 x 4 Poles Male (Straight) to 2 x 4 Poles Female (Straight), 0.34mm² (22 AWG), Black TPU WSOR Cable, 0.30m (0.99') Length

Physical Specifications

colorCableJacket
Black
dropConnector
Micro-Change (M12)
dropGender
Male
keyway
Single
ledIndicator
None
leftTrunkConnector
Micro-Change (M12)
leftTrunkGender
Female
leg1Length
0.30m
leg2Length
0.50m
materialCableJacket
TPU
materialConnectorBody
TPE
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
netWeight
63.200/g
poles
3 Female/4 Male
rightTrunkConnector
Micro-Change (M12)
rightTrunkGender
Female
temperatureRangeOperating
-20° to +80°C

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
4.0A
voltageMaximum
250V AC/DC

关键字: 120068-8282, 1200688282

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2020)9139-DC (19 Jan 2021)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410293_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000408919_00_000.pdf, subType=CE}
M12 Signal,Micro-Change (M12) - 1200688282 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系