跳至主要内容

M12 Signal,Micro-Change (M12)

零件编号
1200660029
类别
Industrial Cable Assemblies

M12 Signal, A-Coded, Micro-Push Double-Ended Cordset, 3 Poles, Female (Straight) to Male (Straight), 22 AWG, Black PVC Cable, 1.0m (3.28') Length

Physical Specifications

cableDiameter
4.70mm (.185")
cableLength
1.0m (3.28')
colorCableJacket
Black
connectorEndA
Micro-Change (M12)
connectorEndB
Micro-Change (M12)
couplingStyle
Push to Lock
gender
Female-Male
keyway
A-Coded
ledIndicator
None
materialCableJacket
PVC
materialConnectorBody
Nylon
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
N/A
materialPlatingMating
Gold
orientation
Straight to Straight
poles
3
temperatureRangeOperating
-25° to +105°C
wireCableType
UL 2661
wireSizeAwg
22

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
4.0A
voltageMaximum
250V AC/DC

关键字: 120066-0029, 1200660029

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
M12 Signal,Micro-Change (M12) - 1200660029 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系