跳至主要内容
零件编号
1200659456
类别
Industrial Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Diameter
5.10mm (.201")
Cable Length
2.0m (6.56')
Color Cable Jacket
Gray
Connector End A
Micro-Change (M12)
Connector End B
Pigtail
Coupling Style
Threaded,Knurled Hexnut
Gender
Female-Pigtail
Keyway
A-Coded
Led Indicator
None
Material Cable Jacket
TPU
Material Connector Body
TPU
Material Contact
Brass
Material Coupling Nut
Nickel-plated Brass
Material O Ring
Fluoro-elastomer
Material Plating Mating
Gold
Net Weight
90.512/g
Orientation
Straight to Pigtail
Poles
4
Temperature Range Operating
-40° to +90°C
Wire Cable Type
UL 21215,WSOR
Wire Size Awg
22

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
4.0A
Voltage Maximum
250V

关键字: 120065-9456, 1200659456

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Not Reviewed per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Not Reviewed per EU 2015/863
 - 1200659456 - Image 1  - 1200659456 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系