跳至主要内容
零件编号
1121055006
类别
Industrial Ethernet Switches

Physical Specifications

Ethernet Connector
4-Pole Ultra-Lock (M12) Conn
Housing Width
60.00mm
Mac Address
N/A
Mechanical Shock
50G (IEC 68-2-29)
Mounting Style
N/A
Net Weight
1.000/g
Packaging Type
Carton
Ports
8
Power Input
5-pole Micro-Change (M12)
Temperature Range Operating
-40° to +75°C
Uplink Connection
5-Pole Micro-Change (M12)
Vibration
7g (IEC 68-2-29)

Electrical Specifications

Current Maximum Output
N/A
Emc
EN 61000-4-2,EN 61000-4-4,EN 61000-4-5,EN 61326
Supply Voltage
2.4W (24V DC)

关键字: 112105-5006, 1121055006

Compliance & Certifications

China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Not Reviewed
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Reviewed
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Reviewed
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Reviewed
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Not Reviewed
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系