跳至主要内容
零件编号
1120955138
类别
Industrial I/O Modules

Physical Specifications

Bus Input
4-pole Ultra-Lock (M12),D-Coded,Female
Bus Output
4-pole Ultra-Lock (M12),D-Coded,Female
Format
Classic (60mm)
Housing Width
60.00mm
I O Connector
5-pole Ultra-Lock (M12),A-Coded,Female
I O Ports
8x M12
I O Signal Mix
8 input / 8 output
Mechanical Shock
10G, 11ms, 3 AXIS
Net Weight
595.000/g
Power Input
4-pole Mini-Change,Male
Power Output
4-pole Mini-Change,Female
Temperature Range Operating
-25° to +70°C
Vibration
IEC 60068-2-6

Electrical Specifications

Current Maximum Output
2.0A per Channel
Emc
IEC 61000-6-2
Input Delay
5 ms
Input Device Supply
140 mA per port at 25°C
Input Type
PNP or Dry Contact

关键字: 112095-5138, 1120955138

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Product not active
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Product not active
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Product not active
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Product not active
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Product not active
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Product not active
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Product not active
 - 1120955138 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系